StarTech.com

7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Produkt-ID: HDDVIMM7M

  • 1x HDMI-Stecker
  • 1x DVI-D-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Hochwertige Bauweise
41,99 € EUR ohne USt
50,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 7 m [23 ft]
Produktbreite 39.5 mm [1.6 in]
Produktgewicht 888.7 g [31.4 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 7 m [23 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 906.7 g [32 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7 m HDMI®-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
HDDVIMM150CM
1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
HDMI auf DVI-D Kabel 3m (Stecker/Stecker) - HDMI/DVI Adapterkabel - HDMI Videokabel

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
10m HDMI auf DVI-D  Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
HDDVIMM10M
10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an ein DVI-D-Display oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an ein HDMI-fähiges Display an

68,99 € ohne USt
82,79 € mit USt
15m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
HDDVIMM15M
15m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt