Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

3m 11-pin Micro USB auf HDMI MHL Kabel für Samsung

Produkt-ID: MHD11PMM3M

Schließen Sie Ihr 11-poliges Samsung MHL-Smartphone oder Tablet an ein MHL-fähiges HDTV-Display an

Merkmale
  • 1080p Videoausgabe

  • Unterstützung für digitales Audio

  • TV-Fernbedienung mit Mobilgerät bei HDTVs mit CEC-Unterstützung

  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
14,99 € EUR ohne USt
17,99 € mit USt

ID: MHD11PMM3M

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem 3 m langen passiven 11-poligen Micro USB-auf-HDMI-Kabel MHD11PMM3M können Sie ein MHL-fähiges Samsung-Smartphone (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) oder Tablet (Galaxy Tab® Pro 8.4 und 10.1) an ein MHL-fähiges HDTV-Display, Monitor oder Projektor anschließen.

Dieses strapazierfähige Kabel ist eine einfache Plug&Play-Lösung zum Anzeigen von Inhalten (z. B. Fotos, Audio und Video) von einem Samsung Mobilgerät auf einem großen Display oder Home Entertainment-System.

Dieses 11-polige MHL-Kabel bietet Qualität und Komfort dank Unterstützung von Videoauflösungen von 1080p und 7.1 Channel Digital Audio-Ausgang und im MHL-Modus und bei Anschluss an ein MHL-fähiges Display gleichzeitiges Aufladen des Mobilgeräts.

Der MHD11PMM3M wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Hinweis: Da es sich um ein passives Kabel handelt, müssen sowohl das Mobilgerät als auch HDTV-Display, -Monitor oder -Projektor usw. MHL-fähig sein. Im Benutzerhandbuch der Geräte und/oder auf der Website des MHL-Konsortiums finden Sie eine Liste von MHL-fähigen Produkten. Dieses Produkt ist nicht für Geräte mit einem 5-poligen MHL-Anschluss, z. B. Samsung S2, geeignet.
 

Der StarTech.com-Vorteil
  • Genießen Sie mobile Inhalte auf einem großen Bildschirm
  • Gleichzeitiges Laden spart Zeit und Aufwand
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Schließen Sie Ihr Mobile High Definition Link (MHL™)-fähiges 11-poliges Samsung-Gerät (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) über HDMI an ein Fernsehgerät, einen Monitor oder einen Projektor mit MHL-Unterstützung an
  • Zeigen Sie Video mit begleitendem Audio oder Bilder auf einem großen HDMI-fähigen und MHL-fähigen Display
  • Laden Sie Ihr 11-poliges Micro USB-Mobilgerät während der Verbindung mit dem MHL-fähigen Gerät auf
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - MHL™ (11-polig, Mobile High-Definition Link) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 17 mm [0.7 in]
Produktgewicht 84 g [3 oz]
Produkthöhe 7 mm [0.3 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 94 g [3.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m passives 11-poliges Micro USB-auf-HDMI® MHL™-Kabel
Micro USB auf MHL Adapter für Samsung Galaxy S2 / S3 - Weiß
S3MHADAP

Micro USB auf MHL Adapter für Samsung Galaxy S2 / S3 - Weiß

Schließen Sie 11-polige MHL-Mobil-Audio/Video-Geräte, an MHL-fähige HDTV-Displays an

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.