StarTech.com

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

Produkt-ID: HDMM1MP

  • Premium-HDMI-Zertifizierung
  • Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für ein erweitertes Kontrastverhältnis und bessere Farbtreue.
  • Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
  • Unterstützt das Kinoleinwand-Seitenverhältnis 21:9
  • Überträgt zwei Video-Streams auf ein einziges Display
  • Unterstützt 3D Video
  • Überträgt Multi-Stream-Audio zu mehreren Benutzern (bis zu 4)
  • Unterstützt Farbmetrik BT.2020
  • Unterstützt CEC-Funktionen (Consumer Electronics Control)
  • Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von HDMI
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Audiospezifikationen Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 79 g [2.8 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 26.3 cm [10.4 in]
Package Width 18.1 cm [7.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 158 g [5.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Premium-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, 1 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m
HDMM2MLP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m

HDMI-Anschlüsse, die hohe Port-Erhaltung und zertifizierte Fehlerfreiheit bieten

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Zubehör