×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
5 m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel
Produkt-ID: MXTHQMM5MA
- Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben
- Vergossene Steckverbindungsenden mit Zugentlastung
- Ferrit-Kern eliminiert EMI-Interferenzen
23,99 € EUR ohne USt
28,79 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 5 Meter lange hochauflösende VGA-Kabel mit Audio MXTHQMM5MA ist ein hochwertiges SVGA-Kabel für höchstmögliche Videoqualität über VGA. Dieses Kabel ist eine Einzelkabellösung zum Verbinden von sowohl Video zwischen VGA-Videokarte und Monitor als auch Audio zwischen Soundkarte und externem Audiogerät.
Das VGA-Kabel für hohe Auflösungen mit Audio von StarTech.com ist ein hochwertiges Stecker-auf-Stecker-Koaxial-VGA-Kabel und wurde zur Eliminierung von ""Geisterbildung"" und verschwommenen Bildern durch nicht koaxiale Kabel bei überragendem Schutz vor EMI-Interferenz durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden entwickelt.
Das 5 Meter lange SVGA-Kabel (VGA-Kabel mit Audio) wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Verlängert die Reichweite des VGA-Signals zur Verwendung mit Ihrem Monitor, Splitter und Projektoren
- 3,5-mm-Stereo-Stecker an jedem Ende bieten Audio- und Video-Verbindung mit einem einzigen Kabel
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Stellen Sie Video- und Audioverbindungen über ein einziges Kabel her
Ideal für hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200 und höher)
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931922 | |
UPC Code | 065030846882 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Anzahl von Ferrit-Kernen | 2 | |
Anzahl von Leitern | 14 | |
Behördliche Genehmigungen | UL2919 | |
Feuerwiderstandssklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) | |
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Impedanz | 75 Ohm | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker | |
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | ||
Steckverbinder B | 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker | |
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | ||
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0 to 60 °C | |
Feuchtigkeit | 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20 to 80 °C | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 5 m [16.4 ft] | |
Produktgewicht | 592 g [20.9 oz] | |
Produktlänge | 5000 mm [196.9 in] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0.6 kg [1.3 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 5 m Monitor-VGA-Koaxial-Kabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
MXTHQMM2MA
2m VGA Koax Monitorkabel mit Audio - St/St
Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel
15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
MXTHQMM10MA
10m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel
44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
MXTHQMM15MA
15m VGA Monitorkabel mit Audio - Koaxial HD15 Video Kabel mit 3,5mm Klinke - St/St
Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel
66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
Zubehör
3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- MXTHQMM5MA_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.