Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1,8m Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel - C19 auf C20 Verlängerungskabel

Produkt-ID: PXTC19C20146

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

Merkmale
  • Ausgelegt für 250 V bei 15 A

  • 2,5 mm²-Kabel

  • UL, RoHS-konform

Verfügbar in
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € mit USt

ID: PXTC19C20146

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieses C19-auf-C20-Stromkabel ist mit einem 2,5-mm²-Draht für leistungsfähige Verbindungen ausgestattet, sodass es hervorragend für Serveranwendungen und zum Anschließen an einen Stromverteiler (PDU - Power Distribution Unit) geeignet ist.

Zudem kann das Kabel die Reichweite Ihres vorhandenen Stromkabels um 1,8 m erweitern. So erhalten Sie die zusätzliche Entfernung, die Sie benötigen, um Ihre Geräte gemäß Ihrer Serverraumkonfiguration platzieren zu können.

Das Stromkabel PXTC19C20146 von StarTech.com wurde fachkundig entwickelt und ist aus hochwertigen Materialien gefertigt . Es wird mit lebenslanger Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Maximale Leistungsfähigkeit, für größere Geräte
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Schließen Sie Ihren Server an einen PDU an
  • Erweitern Sie die Verbindung zwischen Ihrem Server und PDU um bis zu 1,8 m
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Kabeltyp SJT
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C19 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C20 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 15 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 14 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 356 g [12.6 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 363 g [12.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m 2,5 mm²-Computerstromkabel - C19 auf C20
1,8m Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel
PXTC13C20146

1,8m Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.