StarTech.com

60cm Kaltgeräteverlängerung C14 / C13 - Computer / PC Stromkabel

Verlängern Sie den Netzanschluss Ihres Computers um 61cm

Produkt-ID: PXT1002

  • Stromanschluss IEC-320-C14 (Stecker) auf IEC-320-C13 (Buchse)
  • Ausgelegt für 125 V bei 10 A
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Überblick

Das 60 cm lange Computerstromverlängerungskabel PXT1002 kann zum Anschließen Ihres PDU oder Monitors an Ihren PC oder als Verlängerungskabel für das vorhandene Computernetzkabel verwendet werden.

Das Netzverlängerungskabel (C14 auf C13) ist fachkundig entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über einen Computernetzanschluss (Buchse) und einen Stromanschluss (Stecker) mit Haube.

Dieses hochwertige Verlängerungskabel für Netzkabel wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Kann entweder als Netzkabel für PC oder Monitor oder als Verlängerungskabel für ein vorhandenes Computernetzkabel verwendet werden
  • Betreiben Sie Ihren Monitor bis zu 60 cm vom PC entfernt
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Anwendungen

Erweitern Sie das Netzkabel von Monitor, Scanner, Drucker oder PC um weitere 60 cm

Ersetzen Sie schadhafte oder fehlende Netzkabel durch dieses hochwertige Netzverlängerungskabel

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Kabeltyp SVT
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C14 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C13 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 125 AC
Eingangsstrom 10 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.6 m [2 ft]
Produktgewicht 71 g [2.5 oz]
Produktlänge 0.6 m [2 ft]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 60 cm Standard-Computerstromkabelverlängerung - C14 auf C13

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m Computer Strom-Verlängerungskabel - C14 auf C13
PXT100
1,8m Computer Strom-Verlängerungskabel - C14 auf C13

Verlängern Sie Ihre Stromkabelverbindungen um bis zu 1,8 m

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt