StarTech.com

2m Standard Laptop Stromklabel für UK - BS-1363 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel

Stromversorgung für Ihr Laptop über eine geerdete GB-Netzsteckdose

Produkt-ID: PXTNB3SUK2M

  • Ausgelegt für 250 V bei 2,5 A
  • Vollständig spritzgegossene Anschlüsse mit Zugentlastung
6,99 € EUR ohne USt
8,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - BS 1363 Strom (GB) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C5 Strom
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 206 g [7.3 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 213 g [7.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Laptop-Netzkabel - 3 Schlitze für GB - BS-1363 auf C5

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m Laptop Stromkabel - Britischer 3-pin Stecker
PXTNB3SUK6
1,8m Laptop Stromkabel - Britischer 3-pin Stecker

Erweitern Sie die Entfernung zwischen Laptop und Netzanschluss um 1,8 m

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
1m Standard Laptop Stromklabel für UK - BS-1363 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel
PXTNB3SUK1M
1m Standard Laptop Stromklabel für UK - BS-1363 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel

Stromversorgung für Ihr Laptop über eine geerdete GB-Netzsteckdose

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt