StarTech.com

1m Standard Laptop Stromkabel - Schuko CEE7 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel

Stromversorgung für Ihr Laptop über eine geerdete europäische Netzsteckdose

Produkt-ID: PXTNB3SEU1M

  • Ausgelegt für 250 V bei 2,5 A
  • VDE, RoHS-Zulassung
  • Vollständig spritzgegossene Anschlüsse mit Zugentlastung
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - CEE 7/7 Strom (europäisch) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C5 Strom
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 123 g [4.3 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 128 g [4.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Laptop-Netzkabel mit 3 Stiften – Schuko CEE7 auf C5

Zertifikate

Verwandte Produkte

Netzkabel 2m - Schuko Stromkabel CEE7 auf C5 IEC320
PXTNB3SEU2M
Netzkabel 2m - Schuko Stromkabel CEE7 auf C5 IEC320

Betreiben oder laden Sie Ihren Laptop über eine geerdete europäische Stromversorgung

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt