Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter

Produkt-ID: SATAPOWADPL

Versorgen Sie eine SATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom

Merkmale
  • 1x Molex (LP4)-Stromstecker

  • 1x Linksgewinkelter (90-Grad)-SATA-Anschluss

  • Bietet 15 cm Kabellänge

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € mit USt

ID: SATAPOWADPL

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser Molex-auf-90-Grad-SATA-Netzadapter SATAPOWADPL hat einen 4-poligen Molex (LP4)-Stecker und einen linksgewinkelten 90-Grad-SATA-Netzanschluss (Buchse), mit der Sie eine Serial ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Anschluss mit Strom versorgen können. So sparen Sie die Aufrüstung der Computerstromversorgung für Kompatibilität mit der SATA-Festplatte.

Der 90-Grad-SATA-Netzanschluss (linksgewinkelt) erleichtert das Anschließen eines SATA-Laufwerks, das in schwer erreichbaren oder engen Stellen installiert ist, und vermeidet die Belastung von Anschluss und Kabel.

Dieser LP4-auf-SATA-Adapter ist abgesichert durch eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Kompatibilität mit 2,5- und 3,5-Zoll Serial ATA-Festplatten macht die Verwendung von neueren SATA-Festplatten mit älteren Netzteilen möglich und spart so die Kosten für eine Aufrüstung der Stromversorgung.
  • Dank des linksgewinkelten 90-Grad-SATA-Stromanschlusses kann dieses Kabel dort verwendet werden, wo normale Kabel mit geradem Anschluss nicht möglich sind. So können auch enge Stellen genutzt und die Belastung von Kabel und SATA-Anschluss des Laufwerks minimiert werden.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Anwendungen
  • Ideal für kompakte Desktop-Computer oder Server, die Serial ATA-Festplatten verwenden
  • Verbinden einer Serial ATA-Festplatte mit einem standardmäßigen internen Molex-Stromanschluss- SATA (15-polig) auf Molex (4-polig, LP4).
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß) Stecker
Steckverbinder B 1 - SATA-Strom (15-polig) Steckdose
Physische Eigenschaften
Kabellänge 152.5 mm [6 in]
Produktgewicht 0 kg [0 lb]
Produktlänge 152.5 mm [6 in]
Steckverbinderart Linksgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
15cm 4 Pin Molex auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA  Stromadapter
SATAPOWADAP

15cm 4 Pin Molex auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter

Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA
PYO2LP4SATA

SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.