StarTech.com

15cm 20-Pin Mainboard auf 24-Pin ATX-Stromadapter - Bu/St

Schließen Sie ein neuerer 24-poliges Netzteil an eine ältere 20-polige Hauptplatine an.

Produkt-ID: ATX2024FM

  • Das Adapterkabel konvertiert das vorhandene standardmäßige 24-polige ATX-Netzteil, sodass der Anschluss an ein 24-poliges ATX-Netzteil möglich ist.
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - ATX-Strom (24-polig, v 2.x) Buchse
Steckverbinder B 1 - ATX-Strom (20-polig, v 1.x) Stecker
Physische Eigenschaften
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 53 g [1.9 oz]

Zertifikate