StarTech.com

Thunderbolt 3 auf FireWire Adapter - Karten & Gehäuse

Der Thunderbolt 3-zu-1394-FireWire-Adapter erweckt Ihre Hochleistungs-FireWire-Peripheriegeräte über Ihren Thunderbolt 3-Computer zum Leben.

Produkt-ID: BNDTB1394B3

  • Sparen bei der Aktualisierung von Peripheriegeräten, indem Sie veraltete FireWire-Peripheriegeräte an Thunderbolt 3-Geräte anschließen.
  • Erstellen Sie eine effiziente Workstation mit zusätzlichen Displays, indem Sie den DisplayPort-Ausgang und den zusätzlichen Thunderbolt 3-Ausgang verwenden.
  • Aktualisieren Sie Ihre Peripherieverbindungen ohne Ihr Gehäuse aktualisieren zu müssen, indem Sie einfach Ihre PCle-Karte auswechseln.
  • Installieren Sie die PCle-Karte ganz einfach mit nur einem Schraubendreher und der automatischen Treiberinstallation.
503,99 € EUR ohne USt
604,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge DSL6540 (Thunderbolt Chassis)
Texas Instruments - XIO2213B (Firewire card)
Gebläse 1 - 92 mm
Geräuschpegel 24.55 dB
Industrienormen IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Thunderbolt 3
Kartentyp Standard Profile
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Luftzirkulationsrate 14.06 CFM
Ports 6
Schnittstelle FireWire 800 (1394b)
ThunderBolt
FireWire 400 (1394a)
Leistung
Bandbreite 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
800 Mbit/s (FireWire)
400 Mbit/s (Firewire)
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Buchse
2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Buchse
2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Buchse
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - PCI Express x16 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Das Erweiterungsgehäuse unterstützt keine Grafikkarten.
Dieses Erweiterungsgehäuse versorgt Ihren Laptop nicht mit voller Leistung, liefert jedoch 15 W Strom, was bei manchen Laptops, wie dem MacBook Pro, zu einer längeren Ladezeit führt. Wenn das Dock mit Ihrem Host-Laptop verbunden ist, erscheint möglicherweise ein Ladesymbol auf dem Bildschirm. Dieser Vorgang reicht nur aus, um den Laptop im Ruhezustand aufzuladen, und der Ladevorgang wird längere Zeit dauern.
5K-Unterstützung wird ausschließlich bei Verwendung eines Thunderbolt 3-5K-Monitors erreicht. DisplayPort-5K-Monitore funktionieren nicht mit diesem Erweiterungsgehäuse.
Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
Bestimmte Monitore können beim Anschluss über DisplayPort auf 4K bei 30 Hz begrenzt sein. Dazu gehören die nachstehenden Monitor-Modelle: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (diese Modelle werden auf 4K bei 30 Hz eingestellt).
*Bei Anschluss eines Bildschirms an einen der Thunderbolt 3 USB-C-Ports ist je nach Eingang Ihres Bildschirms möglicherweise ein USB-C-Videoadapter erforderlich.
Der sekundäre Thunderbolt 3-Port kann auch für den Anschluss von USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C-Geräten, wie z. B. USB 3.1-Hubs, verwendet werden. Abwärtskompatibel mit USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) und USB 2.0.
System- und Kabelanforderungen Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 5.417A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 65
Umwelt
Betriebstemperatur Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit Gehäuse: 20 ~ 80 %RH
Lagertemperatur Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Stahl
Kabellänge 500 mm [19.7 in]
Produktbreite 14.2 cm [5.6 in]
Produktgewicht 1.7 kg [3.7 lb]
Produkthöhe 82 mm [3.2 in]
Produktlänge 28 cm [11 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 3.3 kg [7.4 lb]

Zertifikate

Zubehör