Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

15cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Produkt-ID: LSATARND6

Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.

Merkmale
  • Rundes Kabel mit geraden, einrastenden Anschlüssen

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s bei Verwendung von SATA 3.0-konformen Laufwerken

  • Entspricht SATA-6-GBit/s-Spezifikationen

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € mit USt

ID: LSATARND6

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 15 cm lange, einrastende runde SATA-Kabel LSATARND6 ist ein hochwertiges SATA-6-GBit/s-Kabel mit runder Form für eine bessere Luftzirkulation im Computer- oder Servergehäuse durch geringeren Widerstand gegenüber der um das Kabel zirkulierenden Luft. Damit trägt das Kabel zu optimaler Kühlung für optimale Systemleistung bei. Dieses strapazierfähige Kabel verfügt auch über einrastende Anschlüsse, die beim Anschließen an einen geeigneten (einrastenden) SATA-Port einrasten und so eine feste, sichere Datenverbindung gewährleisten und versehentliche Trennungen der Verbindung verhindern. Mit lebenslanger Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Die runde Kabelform bietet dem Luftstrom weniger Widerstand als standardmäßige Formen, sodass die Luft im Computer-/Servergehäuse leichter zirkulieren und eine optimale Systemleistung gewährleisten kann.
  • Einrastende Stecker sichern das Kabel gegen versehentliche Trennung
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
  • Verbinden von Servern, SATA-Laufwerk-Arrays und Speicher-Untersystemen
  • Für kompakte Computer
  • Kompatibel mit seriellen ATA-Laufwerken, CD-RWs, DVDs und anderen Geräten
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Steckdose
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Steckdose
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 5.4 g [0.2 oz]
Produkthöhe 5 mm [0.2 in]
Produktlänge 150 mm [5.9 in]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm rundes einrastendes SATA-Kabel
Round Latching SATA Cable
LSATARND12

30cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Round Latching SATA Cable
LSATARND18

45cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

Round Latching SATA Cable
LSATARND24

60cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Schließen Sie einrastende SATA-Laufwerke an, und tragen Sie zu einer optimalen Luftzirkulation in einem Desktop- oder Servergehäuse bei.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.