StarTech.com

91cm rechtsgewinkeltes SATA Kabel - Seriell-ATA Anschlusskabel

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

Produkt-ID: SATA36RA1

  • 1x SATA-Anschluss
  • 1x Rechtsgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
  • Bietet 91 cm Kabellänge
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 914.4 mm [36 in]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produktlänge 914.4 mm [36 in]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 30 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm SATA-auf-rechtsgewinkeltes SATA Seriell ATA-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

12in SATA Serial ATA Cable
SATA36
90 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Verbinden und positionieren Sie SATA-Laufwerke ganz einfach – speziell für größere Gehäuse

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt