StarTech.com

2m eSATA Kabel geschirmt - St/St - Schwarz

Schließen Sie eine externe SATA-Festplatte an Laptop oder Desktopcomputer an

Produkt-ID: ESATA2M

  • 2x eSATA-Anschlüsse
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 132 g [4.7 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 135 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m geschirmtes, externes eSATA-Kabel Stecker/Stecker

Zertifikate