StarTech.com
Neu

1m USB-C auf Lightning-Kabel - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - schwarz

Strapazierfähiges USB-C auf Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE Kabelmantel

Produkt-ID: RUSBCLTMM1MB

  • Laden Sie Ihre Geräte mit einem MFi-zertifizierten Lightning-Kabel auf, das den täglichen Nutzungsbelastungen standhält
  • Robustes Lightning-Kabel mit Kevlar-Aramidfaser für eine höhere Zugfestigkeit, die fünfmal stärker ist als Stahl
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Mit einer weichen TPE-Ummantelung bietet sie flexible Verbindungen mit diesem 1 Meter langen Lightning-auf-USB-Kabel
  • Dieses robuste Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz um die Platine, um eine Abschirmung gegen elektromagnetische Störstrahlung zu bieten
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 27 g [1 oz]
Produkthöhe 0.6 cm [0.2 in]
Produktlänge 1000 mm [39.4 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 145 mm [5.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 47 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning-Kabel, 1 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB-C auf Lightning-Kabel  - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - weiß
Neu
RUSBCLTMM1MW
1m USB-C auf Lightning-Kabel - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - weiß

Strapazierfähiges USB-C auf Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE Kabelmantel

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
2m USB-C auf Lightning-Kabel  - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - schwarz
Neu
RUSBCLTMM2MB
2m USB-C auf Lightning-Kabel - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - schwarz

Strapazierfähiges USB-C auf Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE Kabelmantel

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
2m USB-C auf Lightning-Kabel  - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - weiß
Neu
RUSBCLTMM2MW
2m USB-C auf Lightning-Kabel - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - weiß

Strapazierfähiges USB-C auf Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE Kabelmantel

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt