Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen
Produkt-ID: USBLT2MB
- 1x Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
- 1x USB ‘A’-Stecker
- Umkehrbarer Lightning-Anschluss
- Bietet 2 m Kabellänge
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 2m lange, schwarze Lightning-auf-USB-Kabel USBLT2MB für iPhone, iPod und iPad ist eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren Ihrer Apple®-Mobilgeräte der neueren Generation über einen verfügbaren USB-Port mit Ihrem PC oder Mac®.
Das längere Lightning-USB-Kabel bietet 2 Meter Kabellänge zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen bei Bereitstellung voller Ladeleistung. Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.
Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.
Der StarTech.com-Vorteil
- Ergänzt hervorragend Ihre schwarzen Apple-Mobilgeräte
- Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden
- Ermöglicht flexiblere Positionierung von Lightning-fähigen digitalen Mobilgeräten beim Laden - bis zu 2 Meter Entfernung vom Ladegerät
Anwendungen
Laden und synchronisieren Sie Lightning-fähige Apple-Mobilgeräte
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932796 | |
UPC Code | 065030850674 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 22/28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 2 m [6.6 ft] | |
Produktgewicht | 60 g [2.1 oz] | |
Produktlänge | 2 m [6.6 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 116.5 g [4.1 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2 m schwarzes Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel |
Verwandte Produkte
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
Zubehör
USB A auf USB A Schnellladeadapter - Stecker / Buchse
Laden Sie schnell Ihre Mobilgeräte wie Tablets (iPad, Samsung usw.) oder Smartphones von einem USB 2.0-Port
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBLT2MB_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.