StarTech.com

1m Lightning auf USB Kabel - High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Blau

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

Produkt-ID: USBLT1MBL

  • Elegantes blaues Design
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28/32 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 18 g [0.6 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 63 g [2.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m blaues Apple Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Lightning Kabel - High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß
19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt