StarTech.com

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Lightninig Kabel und USB Port - 21 Watt / 4,2 A

Laden Sie zwei iPad-Tablets gleichzeitig am Fahrzeugladeanschluss oder Hochleistungsladegerät

Produkt-ID: USBLT2PCARB

  • 1x 2,1 A Lightning-Ladekabel
  • 1x 2,1 A USB 2.0-Port
  • Kompaktes Design
44,99 € EUR ohne USt
53,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Fahrzeugzigarettenanzünder (12V AUX)
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Eingangsspannung 12 ~ 24 DC
Eingangsstrom 2.2 ~ 1.2A
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 cm [3.9 in]
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 34 cm [13.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 63 g [2.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning-KFZ-Ladegerät mit zusätzlichem USB-Ladeanschluss - High Power 21 Watt / 4,2 Amp

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A
USB2PCARBK
Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A

Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
USBLT2PCARW
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei iPad® Tablets gleichzeitig im Auto

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
USBUB2PCARB
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig mithilfe Ihres Fahrzeugladeanschlusses und unserem Hochleistungsladegerät

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
USBUB2PCARB
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig mithilfe Ihres Fahrzeugladeanschlusses und unserem Hochleistungsladegerät

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 30 cm Spiralkabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt