Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
Produkt-ID: USBLT1MYL
- Elegantes gelbes Design
- Umkehrbarer Lightning-Anschluss
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 1 m lange gelbe Lightning-auf-USB-Kabel USBLT1MYL für iPhone, iPod und iPad ist eine elegante und zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von Apple®-Mobilgeräten mit 8-poligem Lightning-Anschluss.
Die Farbe des Kabels ist auf das gelbe iPhone 5c abgestimmt, kann jedoch für alle Lightning iOS-fähige Mobilgeräte verwendet werden. So können Sie Farbe in Ihr Leben bringen und sich für eine Farbe der Lightning-Kabel entscheiden, z. B. Pink, Grün, Gelb oder Blau. Sie können die Farbe perfekt auf das iPhone abstimmen oder kreativ Ihren ganz eigenen Look kreieren!
Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.
Dieses strapazierfähige Kabel ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.
Der StarTech.com-Vorteil
- Farbiges Design passt zum gelben iPhone 5c
- Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden
- Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Laden und synchronisieren Sie Lightning-fähige Apple-Mobilgeräte
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933118 | |
UPC Code | 065030855846 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/28/32 AWG | |
Farbe | Gelb | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktgewicht | 21.4 g [0.8 oz] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 68.4 g [2.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1 m gelbes Apple Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel |
Verwandte Produkte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBLT1MYL_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.