StarTech.com

2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USBLT2MBR

  • 1x gewinkelter Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
  • 1x USB A-Stecker
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € EUR mit USt

Überblick

Das 2 m lange gewinkelte Lightning-auf-USB-Kabel USBLT2MBR für iPhone®, iPod® und iPad® hat genau die richtige Farbe für schwarze Mobilgeräte und bietet eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von neueren Apple®-Mobilgeräten über einen verfügbaren USB-Port an Ihrem PC oder Mac®.

Der gewinkelte Lightning-Anschluss positioniert das Kabel so, dass ein leichter Zugang auf das iOS-fähige Mobilgerät in sowohl Hoch- als auch Querformat selbst beim Laden möglich ist.

Das längere USB-auf-iPhone-Kabeldesign bietet 2 Meter Kabellänge zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen bei Bereitstellung voller Ladeleistung.

Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Bietet selbst beim Laden uneingeschränkten Zugriff auf Ihr iPhone, iPod oder iPad im Quer- oder Hochformat
  • Ergänzt hervorragend Ihre schwarzen Apple-Mobilgeräte
  • Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden

Anwendungen

Texten, arbeiten oder spielen Sie auf Ihrem iPhone/iPad/iPod, ohne dass das Kabel im Weg ist, sogar während des Aufladens

Laden und synchronisieren Sie Lightning-fähige Apple-Mobilgeräte

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 110 g [3.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m schwarzes, gewinkeltes Lightning-auf-USB-Kabel für iPod/iPhone/iPad

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel gewinkelt - Schwarz
USBLT1MBR
1m USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel gewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
Gewinkeltes Lightning auf USB Kabel - 1m - Weiß
USBLT1MWR
Gewinkeltes Lightning auf USB Kabel - 1m - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß
USBLT2MWR
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie iPhone, iPod oder iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT15CMW
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT30CMW
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT3MW
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß
USBLTM1MWH
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT1MWS
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss -  Schwarz
USBLTM1MBK
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Schwarz

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT15CMB
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBS
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT3MB
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
30cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
USBCLT30CMW
30cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Ihr iPad oder iPhone in der Fahrzeughalterung

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
USBCLT60CMW
60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MPK
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT30CMB
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 30 cm Spiralkabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Apple Lightning Kabel mit Lade LED - 1m
USBLTL1MB
Apple Lightning Kabel mit Lade LED - 1m

Erkennen Sie, wann Ihr iPhone, iPod oder iPad vollständig geladen ist

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTW
Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTADPW
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBUBLTADPB
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz
USBUBLTB
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz
LTUB1MBK
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
USB Lightning Kabel - USB-C Micro-B Laddekabel - 1m - geflochten
LTCUB1MGR
USB Lightning Kabel - USB-C Micro-B Laddekabel - 1m - geflochten

Laden oder synchronisieren Sie Ihr Apple Lightning-, USB Type-C- oder Micro-USB-Mobilgerät mit einem einzigen Kabel

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß
LTUB1MWH
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB  auf USB Kabel - Schwarz
LTADUB1MB
1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Zubehör