StarTech.com

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

Produkt-ID: USBLT3MB

  • 1x Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
  • 1x USB A-Stecker
  • Bietet 3 m Kabellänge
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
26,99 € EUR ohne USt
32,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 20/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 14.9 mm [0.6 in]
Produktgewicht 100 g [3.5 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 144 g [5.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m schwarzes Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT15CMB
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT30CMB
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt