Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß
Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten
Produkt-ID: USBLTM1MWH
- Ein stilvolles Erscheinungsbild, das hervorragend zu Ihren Apple-Mobilgeräten passt
- Stabile Bauweise für langfristige Verbindungen
- Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses hochwertige Lightning-Kabel ergänzt hervorragend Ihr iPhone, iPod oder iPad. Diese Metallanschlüsse machen den modernen Eindruck, den Sie von Telefon oder Tablet kennen, sodass Sie Ihre Apple-Geräte stilvoll laden und synchronisieren können. Zudem ist das Kabel stabil gebaut und ermöglicht langfristige Verbindungen für all Ihre Mobilanforderungen.
Dieses strapazierfähige Lightning-Kabel ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.
Anwendungen
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple Lightning-Geräte
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933768 | |
UPC Code | 065030864411 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | TPE - Thermoplastic Elastomers | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/30 AWG | |
Farbe | Weiß | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktgewicht | 20 g [0.7 oz] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 40 g [1.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1m Apple Lightning USB Kabel |
Verwandte Produkte
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Schwarz
Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß
Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden
Gewinkeltes Lightning auf USB Kabel - 1m - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad so, dass das Kabel nicht im Weg ist
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie iPhone, iPod oder iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist.
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen
30cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
Laden Sie Ihr iPad oder iPhone in der Fahrzeughalterung
60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 30 cm Spiralkabel
60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel
Apple Lightning Kabel mit Lade LED - 1m
Erkennen Sie, wann Ihr iPhone, iPod oder iPad vollständig geladen ist
1m USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel gewinkelt - Schwarz
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist
Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels
USB Lightning Kabel - USB-C Micro-B Laddekabel - 1m - geflochten
Laden oder synchronisieren Sie Ihr Apple Lightning-, USB Type-C- oder Micro-USB-Mobilgerät mit einem einzigen Kabel
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels
1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels
Zubehör
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Lightninig Kabel und USB Port - 21 Watt / 4,2 A
Laden Sie zwei iPad-Tablets gleichzeitig am Fahrzeugladeanschluss oder Hochleistungsladegerät
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
Laden Sie zwei iPad® Tablets gleichzeitig im Auto
Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A
Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig mithilfe Ihres Fahrzeugladeanschlusses und unserem Hochleistungsladegerät
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug
Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz
Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug
Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Weiß
Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug
Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A - Weiß
Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug
USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Schwarz
Schnelles Laden Ihrer Mobilgeräte daheim oder unterwegs
USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Weiß
Schnelles Laden Ihrer Mobilgeräte daheim oder unterwegs
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Ladestecker 17 Watt / 3.4 Amp - Reiseladegerät
Laden Sie Tablet und Telefon gleichzeitig
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
Laden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon gleichzeitig fast überall auf der Welt
4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Schwarz
Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt
4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Weiß
Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt
7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
Schließen Sie mit diesem kompakten und robusten Hub 7 Hochleistungsgeräte an Ihren Computer oder Mac an
Industrieller 7 Port USB 3.0 Hub mit Überspannungsschutz
Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage sieben USB 3.0-Ports hinzu
7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
Fügen Sie einem Computer über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe USB 3.0-Ports hinzu
4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar
Machen Sie aus einem einzelnen USB-Anschluss 4 externe SuperSpeed USB 3.0-Anschlüsse.
10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz
Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage zehn USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu
4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage
Fügen Sie über einen einzigen USB 3.0-Host-Anschluss 4 USB 3.0-Hub-Ports und 3 dedizierte USB-Ladeanschlüsse (7 insgesamt) hinzu
4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 3x USB-A und 1x USB-C - inklusive Netzteil
Fügen Sie Ihrem Laptop vier USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu, darunter drei USB-Typ-A-Ports zum Laden und Synchronisieren und ein USB Typ-C-Port
6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
Fügen Sie einem Computer extern über eine einzige USB 3.0-Verbindung 2 USB 3.0- und 4 USB 2.0-Ports hinzu
10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 2 x 1,5A Ports
Fügen Sie Ihrem Computer zehn USB 3.0-Ports hinzu, einschließlich zwei Downstream-Ladeanschlüssen
4 Port USB 3.0 Frontpanel Hub für 3,5 oder 5,25 Zoll Schacht
Fügen Sie einen 4-Port USB 3.0 Hub über einen 3,5"-Fronteinschub eines Computergehäuses hinzu
4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 1 x 2.4 A Port
Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Ports hinzu, plus Schnellladung für Mobilgeräte
7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 2 x 2,4A Port
Fügen Sie einem Computer sieben USB 3.0-Anschlüsse und zwei Schnellladeanschlüsse hinzu
4 Port USB 3.0 Hub - Mini Hub mit Ladeanschluss - Inkl. Netzteil
Erweitern Sie Ihren Laptop mit diesem tragbaren Hub um vier externe USB 3.0-Ports und eine Auflademöglichkeit für Ihr Telefon
7 Port USB Ladestation - Multiport USB Ladegerät (5x1A, 2x 2A)
Richten Sie eine externe 7-Port-USB-Ladestation für Tablets, Smartphone und andere Mobilgeräte ein
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBLTM1MWH_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.