StarTech.com

Cat5e Netzwerk Kupplung - RJ45 Doppelkupplung - Modular Koppler - Buchse / Buchse - 10er Pack

Verlängern Sie Ihr Cat5e Patchkabel

Produkt-ID: RJ45COUP10PK

  • Duale RJ45-Buchsen
17,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 8
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Beige
Produktgewicht 83 g [2.9 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 10
Versandgewicht (Verpackung) 92 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 10 - Cat5e Netzwerkkabel Modular Koppler

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cat5e RJ45 Netzwerkkabel Koppler - Modular Kupplung -  Buchse / Buchse
RJ45COUPLER
Cat5e RJ45 Netzwerkkabel Koppler - Modular Kupplung - Buchse / Buchse

Verlängern Sie Ihr Cat5e Patchkabel.

1,99 € ohne USt
2,39 € mit USt
Cat5e RJ45 Netzwerkkabel Koppler - Modular Kupplung -  Buchse / Buchse
CAT5COUPLER
Cat5e RJ45 Netzwerkkabel Koppler - Modular Kupplung - Buchse / Buchse

Fügen Sie zwei Cat5e Patchkabel zu einem längeren Kabel zusammen.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt