Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 2.0 Kabel Verlängerung intern 5 pol - Pfostenbuchse auf Pfostenbuchse 60cm
Schließen Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an einen Hauptplatine-Header-Anschluss an.
Produkt-ID: USBINT5PIN24
- 2x 5-polige USB-Header-Anschlüsse
- Nutzt standardmäßige USB 2.0-Pol- und Farbzuweisungen
- Bietet 60 cm Kabellänge
Dieses interne USB-Kabel USBINT5PIN24 verfügt über zwei 5-polige USB-Hauptplatinen-Header-Anschlüsse, sodass Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an Hauptplatinen-Header-Ports anschließen können.
Dieses 60 cm lange Kabel ist eine praktische Lösung, um Multifunktions-Frontblenden oder andere Geräten, die interne USB-Ports benutzen, direkt an die Hauptplatine oder Erweiterungskarte anzuschließen, und bietet einen USB-IDC (Header)-Anschluss, ohne zusätzliche Karten zu installieren oder externe Kabel zu rückseitigen Ports zu führen.
Das 5-polige-USB-Header-Kabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde für dauerhafte Leistung entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Anwendungen
- Verbinden Sie vorderseitige USB-Ports mit einer Hauptplatine oder Erweiterungskarte mit 5-poligem Header
- Schließen Sie rückseitige USB-Erweiterungskarten an die Hauptplatine an.
Der StarTech.com-Vorteil
- Durch direktes Anschließen interner 5-poliger USB-Geräte an die Hauptplatinen-Header-Ports müssen keine zusätzlichen internen USB-Port-Karten installiert werden
- Mit einer Kabellänge von 60 cm zur Reduzierung von Zug und Spannung an den hinteren USB-Erweiterungsplatinen oder vorderen USB-Anschlüssen ebenso wie Erweiterungskarten- und Hauptplatinen-Ports
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Produktnummern
Ingram Austria
V932082
UPC Code
065030848459
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Anzahl von Leitern | 5 | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse | |
Steckverbinder B | 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 609.6 mm [24 in] | |
Produktbreite | 13 cm [5.1 in] | |
Produktgewicht | 23 g [0.8 oz] | |
Produkthöhe | 5 cm [2 in] | |
Produktlänge | 609.6 mm [24 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 10 mm [0.4 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 23 g [0.8 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 60 cm internes 5-poliges USB IDC-Hauptplatinen-Header-Kabel - Buchse/Buchse |
Verwandte Produkte
45 cm internes 5pin USB IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse
Schließen Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an einen Hauptplatine-Header an.
15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse
Schließen Sie interne USB-Geräte direkt an den Motherboard-Header-Anschluss an
2 Port USB Motherboard Header Adapter
Schließen Sie zwei interne USB-Geräte direkt an den Mainboard-Header-Anschluss an
30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu
Verbinden Sie einen USB-Port für Blendenmontage mit Ihrem Hauptplatine-Header.
Produkt-Support
Datenblätter
-
USBINT5PIN24_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.