StarTech.com

1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt -Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USBAUB1MU

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x aufwärtsgewinkelter USB Micro B-Stecker
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 28 g [1 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf aufwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 33 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Micro USB-Kabel - A auf aufwärts gewinkelt Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
USBAUB50CMU
0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Micro USB-Geräte auf kurze Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
USBAUB2MU
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz
USBAUB2MD
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt