StarTech.com

2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USBAUB2MD

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x abwärtsgewinkelter USB Micro B-Stecker
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Bietet 2 m Kabellänge
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 16 mm [0.6 in]
Produktgewicht 47 g [1.7 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.7 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf abwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 52 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Micro USB-Kabel - A auf abwärts gewinkelt Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
USBAUB50CMU
0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Micro USB-Geräte auf kurze Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt -Schwarz
USBAUB1MU
1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt -Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
USBAUB2MU
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt