StarTech.com

2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker

Schließen Sie USB 2.0 Geräte an einen USB-Hub oder an Ihren Computer an

Produkt-ID: USB2AA2M

  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
  • Abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten
  • Hochwertige USB A-Stecker
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 76.5 g [2.7 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 77.5 g [2.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m USB 2.0 A-auf-A-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 2.0 A to A Cable - M/M
USB2AA1M
1m USB 2.0 A auf A Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz

Schließen Sie USB 2.0 Geräte an einen USB-Hub oder an Ihren Computer an

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt