StarTech.com

50cm USB Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider

Laden Sie Ihr ASUS®-Transformer/Slider-Tablet mit weniger Kabelsalat

Produkt-ID: USB2ASDC50CM

  • 1x USB A-Stecker
  • 1x ASUS Dock-Anschluss (40-polig)
  • Bietet 0,5 m Kabellänge
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
11,99 € EUR ohne USt
14,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - ASUS (40-polig)-Anschluss Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 13 g [0.5 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 18 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,5 m USB-auf-Asus-Dockingstationsanschluss

Zertifikate

Verwandte Produkte

3m USB Kabel für Asus Transformer Pad und EeePad Transformer
USB2ASDC3M
3m USB Kabel für Asus Transformer Pad und EeePad Transformer

Laden Sie Ihren Asus® Tablet-PC bis zu 3m entfernt von einer Stromquelle.

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt