StarTech.com

USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider

Verwandeln Sie Ihren ASUS® Transformer Pad in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

Produkt-ID: ASDCOTG

  • Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige ASUS 40-pol-Geräte
  • 1x ASUS Dock-Anschluss (40-polig)
  • 1x USB-A-Buchse
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
11,99 € EUR ohne USt
14,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - ASUS (40-polig)-Anschluss Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 22 mm [0.9 in]
Produktgewicht 11 g [0.4 oz]
Produkthöhe 5 mm [0.2 in]
Produktlänge 152 mm [6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 16 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm ASUS-Dock-Anschluss-auf-USB OTG-Adapter Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel
UUSBOTG
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab

Verwandeln Sie Ihr Samsung Galaxy Tab™ in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt