StarTech.com

USB OTG Kabel - Micro USB auf Micro USB - St/St - 20cm

Schließen Sie Ihr USB On-the-Go-fähiges Tablet oder Telefon an ein externes Laufwerk oder ein anderes USB 2.0-Gerät an

Produkt-ID: UUUSBOTG8IN

  • Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige Geräte
  • Dank mobiler Bauweise hervorragend als Tablet-Zubehör geeignet
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 11.2 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 12.2 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 20 cm Micro-USB-auf-Micro-USB-OTG-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm
UMUSBOTG8IN
USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm

Schließen Sie Ihr USB On-the-Go-fähiges Tablet oder Telefon an ein externes Laufwerk oder anderes Mini USB-Gerät an

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel
UUSBOTG
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
UUSBOTGRA
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt