StarTech.com

USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Weiß

Schnelles Laden Ihrer Mobilgeräte daheim oder unterwegs

Produkt-ID: USB1PACVWH

  • Unterstützt Quick Charge 2.0 für 75% schnelleres Laden bei kompatiblen Geräten
  • Schließen Sie Ihre Geräte dank des mitgelieferten universellen Netzadapters (NA/GB/EU/AUS) nahezu überall in der Welt zum Laden an
  • Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche
27,99 € EUR ohne USt
33,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - NEMA 1-15 Strom (Nordamerika) Stecker
1 - BS 1363 Strom (GB) Stecker
1 - CEE 7/16 Strom (Europlug) Stecker
1 - AS/NZS 3112 Power (Australien) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC, 9 DC, 12 DC
Ausgangsstrom 1.8A, 1.8A, 1.35A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.35A Max
Polarität der Mittelspitze Positiv
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 41 mm [1.6 in]
Produktgewicht 108 g [3.8 oz]
Produkthöhe 3.2 cm [1.3 in]
Produktlänge 45 mm [1.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 146 g [5.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1-Port USB-Wandladegerät
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS)

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Ladestecker 17 Watt / 3.4 Amp - Reiseladegerät
30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
USB2PACWH
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß

Laden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon gleichzeitig fast überall auf der Welt

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT3MB
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT3MW
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB2MBK
2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt