Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Produkt-ID: USB3SAB2MRA

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

Merkmale
  • 1x rechtsgewinkeltes USB 3.0 A-Stecker

  • 1x USB 3.0 'B'-Stecker

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen

Mehr Merkmale . . .
  • Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion

  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s

  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € mit USt

ID: USB3SAB2MRA

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 2 m lange schwarze USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB2MRA ist mit einem rechtsgewinkelten USB A-Stecker versehen, sodass Sie Ihre USB 3.0 B-Peripheriegeräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an Ihren PC, Laptop oder Server anschließen können.

Der rechtsgewinkelte USB A-Anschlüsse positioniert das Kabel nahezu bündig gegen eine Wand oder eine andere Oberfläche. So besteht keine Platzanforderung wie im Falle einer geraden Verbindung vom Kabel in den USB-Anschluss.

Das 2 m lange Kabel nutzt bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät den vollen SuperSpeed USB 3.0-Standard und bietet so eine Bandbreite von 5 Gbit/s.

Zudem ist das rechtsgewinkelte USB 3.0-Kabel als hochwertiges Shielded Twisted Pair (STP)-Kabel konstruiert und trägt so dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und gewährleistet eine zuverlässige Datenkommunikation.

Das USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB2MRA wird für garantierte Qualität und Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Anschluss an Ihren PC, Laptop oder Server selbst wenn diese Geräte bündig mit einer Wand oder anderen Oberfläche abschließen
  • Fehlerfreie Datenübertragungen
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Schließen Sie ein SuperSpeed USB 3.0 Typ B-Peripheriegerät (Festplattengehäuse, Kartenleser, Dockingstation, Video Capture-Gerät usw.) selbst in schwer erreichbaren Bereichen oder an engen Stellen an einen USB 3.0-fähigen Desktopcomputer, Laptop oder Server an.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 11 mm [0.4 in]
Produktgewicht 84 g [3 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 92 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0-Kabel, rechtsgewinkelt A auf B - Stecker/Stecker
1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
USB3SAB1MRA

1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

3m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
USB3SAB3MRA

3m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.