StarTech.com

Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 10m

Schließen Sie USB 3.0-Geräte in bis zu 10 m Entfernung ohne Signalverlust an

Produkt-ID: USB3SAB10M

  • Entwickelt, um über Standard-USB 3.0-Kabellängen hinauszugehen - das Signal wird automatisch neu ausgeglichen, um Entfernungen von mehr als 10 Metern zu ermöglichen
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
141,99 € EUR ohne USt
170,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 512 g [18.1 oz]
Produkthöhe 1.4 cm [0.6 in]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 650 g [22.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10m langes aktives USB 3.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
USB3SAB5M
Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m

Schließen Sie USB 3.0-Geräte in bis zu 5 m Entfernung ohne Signalverlust an

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB3AAEXT10M
10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 10m

127,99 € ohne USt
153,59 € mit USt