StarTech.com

Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m

Schließen Sie USB 3.0-Geräte in bis zu 5 m Entfernung ohne Signalverlust an

Produkt-ID: USB3SAB5M

  • Entwickelt, um über Standard-USB 3.0-Kabellängen hinauszugehen - das Signal wird automatisch neu ausgeglichen, um Entfernungen von mehr als 5 Metern zu ermöglichen
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
99,99 € EUR ohne USt
119,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID VIA/VLI - VL210
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktgewicht 257 g [9.1 oz]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 22.4 cm [8.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 355 g [12.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5m langes aktives USB 3.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 10m
USB3SAB10M
Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 10m

Schließen Sie USB 3.0-Geräte in bis zu 10 m Entfernung ohne Signalverlust an

141,99 € ohne USt
170,39 € mit USt
5 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB3AAEXT5M
5 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 5m

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt