StarTech.com

Micro USB 3.0 Kabel - links gewinkelt Micro USB - 2m

Stellen Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel

Produkt-ID: USB3AU2MLS

  • Platzieren Sie Ihre USB 3.0-Geräte nach Bedarf in Ihrem Arbeitsbereich
  • Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
  • Laden und synchronisieren Sie Ihre Mobilgeräte ohne Entfernen der Schutzhülle
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 0.1 g [0 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf linksgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Linksgewinkeltes, schlankes Micro USB 3.0-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB 3.0 Kabel - rechts gewinkelt Micro USB - 2m
USB3AU2MRS
Micro USB 3.0 Kabel - rechts gewinkelt Micro USB - 2m

Stellen Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB2MS
2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt