StarTech.com

USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Type-C-Mobilgeräte, ohne dabei das Kabel im Weg zu haben

Produkt-ID: USB2CC1MR

  • Rechtwinkliger USB-C-Stecker, mit dem Sie Ihr Gerät auch an schwer zugänglichen Stellen verbinden können.
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Strom
Power Delivery 60W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0 m [0 ft]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produkthöhe 0 m [0 ft]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 37 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
USB2CC50CM
USB-C Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0 USB-C-Geräte mit weniger Unordnung

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0
USB2CC1M
USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0-USB-C-Geräte, z. B. Ihr MacBook oder Chromebook, mithilfe eines USB-C-Netzladegeräts

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
USB-C Kabel 2m - St/St - USB 2.0
USB2CC2M
USB-C Kabel 2m - St/St - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0 USB-C-Geräte über größere Entfernungen

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0
USB2CC3M
USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen USB-Type-C-Geräte über größere Entfernungen

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
USB2AC1MR
USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0

Verbinden Sie Ihre USB-Type-C-Geräte mit Ihrem Computer, ohne dabei das Kabel im Weg zu haben

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt