StarTech.com

USB-C Micro-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre USB 2.0 Micro-B-Geräte über einen USB-C-Host über größere Entfernungen

Produkt-ID: USB2CUB2M

  • Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren USB Type-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt.
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
24,99 € EUR ohne USt
29,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0 m [0 ft]
Produktgewicht 58 g [2 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 58 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0
USB2CUB50CM
USB-C Micro-B Kabel - St/St - 0.5m - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre USB 2.0 Micro-B-Geräte über einen USB-C-Host mit weniger Unordnung

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
USB2CUB1M
USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m

Laden oder Synchronisieren Sie Ihre USB 2.0 Micro-B-Geräte über einen USB-C-Host

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt