StarTech.com

1x eSATA + 1x SATA 6 Gbit/s PCI Express Schnittstellenkarte

Fügen Sie jeweils einen internen und einen externen 6 Gbit/s SATA 3.0 Port für High-Speed-Speicherzugriff hinzu.

Produkt-ID: PEXSAT31E1

  • Unterstützt SATA Rev 3.0 Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s und ist abwärts kompatibel mit SATA I/II mit 1,5/3,0 Gbit/s
  • Unterstützt FIS- oder befehlsbasierte Schaltvorgänge mit Port Multiplier
  • Unterstützt die Betriebsarten RAID 0 und 1
Sehen Sie mehr
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Normen
  • Nutzt vorhandene SATA/eSATA-Kabel
  • Unterstützt systemeigenes Befehls-Queuing (NCQ) und ATA/ATAPI-Befehle
  • Wird mit installiertem Standard-Slotblech und optionalem Low Profile-Slotblech geliefert
  • LED-Header-Anzeigen für HDD-Aktivität
42,99 € EUR ohne USt
51,59 € EUR mit USt

Überblick

Mit der 2-Port PCI Express-SATA/eSATA-6-Gbit/s (SATA 3.0)-Controller-Karte fügen Sie einen internen SATA 3.0-Port (6 Gbit/s) und einen externen eSATA 3.0-Port (6 Gbit/s) über einen einzigen PCIe-Steckplatz hinzu. Dank Bereitstellung einfacher Konnektivität zwischen Hostcomputer und internen und externen SATA 3.0-Geräten ist die PCIe-SATA/eSATA 3.0-Adapter/Controller-Karte eine kostengünstige Lösung zum Anschließen von Hochgeschwindigkeitsspeichermedien, z. B. Festplatten mit hoher Drehzahl, Solid State-Laufwerke (SSD) und externe Speicher-Arrays, was wiederum das Sichern und Archivieren von Daten vereinfacht. Die Adapterkarte unterstützt nicht nur SATA 3.0-Festplatten und Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s, sondern bietet dank des systemeigenen PCI Express-Einzelchipsatzes bessere Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Performance für externe SATA-Speichermedien mit 600 Mbit/s. Die Controllerkarte ist auch mit SATA 2.0-Geräten kompatibel und ermöglicht dadurch auch die Verwendung von älteren Speichermedien. Darüber hinaus unterstützt sie die Betriebsarten RAID 0 und 1 und verfügt über eine Port Multiplier-Funktion mit befehls- und FIS-basierter Umschaltung für den Anschluss von mehreren externen Festplatten an einen Hostcomputer über einen einzigen externen SATA-Anschluss. Die PEXSAT31E1 ist dank des mitgelieferten Low Profile-/Halbhöhen-Slotblechs für die einfache Installation in Slimline- oder Kompaktgehäusen geeignet und ist somit eine Doppelprofillösung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Bis zu doppelt so hohe Geschwindigkeit wie SATA II (3 Gbit/s)
  • Mit optionalem Low Profile-Slotblech für Einbau in kompakte Computergehäuse

Anwendungen

Fügen Sie einen internen SATA-Port und einen externen eSATA-Port mit 6 Gbit/s zum Anschließen von SATA rev 3.0-Festplatten (6 Gbit/s) hinzu.

Dieser RAID-Controller ist für externe Sicherungen optimiert und kann in RAID 1 (gespiegelt) konfiguriert werden, sodass alle Daten auf dem internen Laufwerk sofort auf ein extern angeschlossenes eSATA-Laufwerk kopiert werden.

Leistungsfähige interne und externe SATA-Speicherlösungen

Ideal für interne RAID-Speicherlösungen mit mehreren Laufwerken

Streamen von Multimedia oder Videobearbeitung

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Marvell - 88SE9128
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 2
Schnittstelle eSATA & SATA
SATA
Leistung
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
Steckverbinder
Externe Ports 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
Interne Ports 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.

Nur ein Port kann jeweils die Portvervielfältigungsfunktion verwenden.

Die Alarmfunktion wird in der MSU-Software nicht unterstützt.
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Produktbreite 53 mm [2.1 in]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 67 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 180 g [6.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express SATA-Controllerkarte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port eSATA 6 Gbit/s PCI Express Schnittstellenkarte - SATA III Controller Karte
PEXESAT32
2 Port eSATA 6 Gbit/s PCI Express Schnittstellenkarte - SATA III Controller Karte

Fügen Sie zwei eSATA 3.0 (6 Gbit/s)-Ports für die Hochgeschwindigkeitsverbindung zu Ihren externen Speicherlösungen hinzu.

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
PCI Express Schnittstellenkarte SATA III - 2 Port PCIe Controller Card SATA3
PEXSAT32
PCI Express Schnittstellenkarte SATA III - 2 Port PCIe Controller Card SATA3

Fügen Sie zwei SATA 6 Gbit/s Ports für die High-Speed-Verbindung zu Ihren internen Massenspeichern hinzu.

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
1 Port eSATA/ SATA Controller PCI Schnittstellenkarte inkl. Low Profile Slotblech

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer über einen freien PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem internen SATA- und einem externen eSATA-Port auf.

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
2 Port PCI Express eSATA Schnittstellenkarte
PEXESATA2
2 Port PCI Express eSATA Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer 2 eSATA-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt

Zubehör