StarTech.com

2 Port 1394a FireWire PCI Express Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Computer 2 native FireWire 400-Anschlüsse über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX1394A2V

  • Zwei 6-polige FireWire 400-Anschlüsse, jeder mit Übertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s.
  • Konstruiert mit einem systemeigenem PCI Express-Chipset statt eines Brückenchips.
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Installationshalterung
Sehen Sie mehr
  • Entspricht der PCI Express Revision 1.1
  • Konform mit IEEE-Bestimmungen 1394a-2000 Std und 1394-1995 Std
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt

Überblick

Mit der 2-Port-PCI Express FireWire-Karte PEX1394A2V können Sie Ihrem Desktop-PC zwei native FireWire 400-Ports hinzufügen, sodass Sie IEEE 1394A FireWire-Geräte, z. B. Digitalkameras, externe Festplatten, DV-Camcorder usw., anschließen können.

Wenn zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden, reduziert dieser PCIe-FireWire-Adapter Leistungsengpässe durch Unterstützung von Datenübertragungsraten bis zu 400 Mbit/s pro Anschluss.  Die FireWire-Karte nutzt eine duale Bus-Architektur, um jedem angeschlossenen Gerät die maximale Bandbreite zur Verfügung zu stellen, statt die Bandbreite auf mehrere Anschlüsse zu verteilen.

Die FireWire-Karte ist eine ideale Lösung für die gleichzeitige Übertragung großer Datenmengen und integriert einen nativen PCIe-Einzelchipsatz. Ohne sekundären Brückenchipsatz kommunizieren Ihre FireWire-Geräte schneller mit dem PC, um einen nahtlosen Betrieb mit angeschlossenen Peripheriegeräten zu gewährleisten.

Für umfangreiche Kompatibilität wird die FireWire-Karte nativ in Windows® unterstützt, und es sind keine zusätzlichen Treiber erforderlich. Sie ist mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet, und für kompakte Computer ist ein Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech im Lieferumfang enthalten.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Schnelle und zuverlässige Lösung für FireWire-Erweiterung mit einem nativen PCI Express-Chipsatz und ohne Brückenchip
  • Passt in Full- oder Low Profile-/Kompakt (SFF)-Systeme mit dualem Profildesign

Anwendungen

Fügen Sie Ihrem Desktop-/Servercomputer einen Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port hinzu, falls er noch keinen hat

Schließen Sie eine Digitalkamera oder einen digitalen Videorekorder an einen Desktop-PC mit PCI Express-Steckplatz an, um Fotos oder Videos herunterzuladen

Verbinden Sie eine externe High-Speed Festplatte mit einem PCI Express-fähigen System.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID VIA/VLI - VT6315N
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle FireWire 400 (1394a)
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 400 Mbit/s
Typ und Rate FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.10 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Feuchtigkeit 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 38 g [1.3 oz]
Produkthöhe 60 mm [2.4 in]
Produktlänge 67 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express FireWire-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.10 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte
PEX1394B3
3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte

Fügen Sie Ihrem Computer zwei native FireWire 800-Anschlüsse über einen PCI-Express-Steckplatz hinzu.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile
PEX1394B3LP
3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile

Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 2 native FireWire 800-Anschlüsse über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
4 Port FireWire PCI Schnittstellenkarte - Firewire 1394 PCI Adapter Karte
PCI1394_4
4 Port FireWire PCI Schnittstellenkarte - Firewire 1394 PCI Adapter Karte

Rüsten Sie Ihren Computer mit PCI-Steckplatz mit 3 externen FireWire 400-Ports und 1 gemeinsam genutzten internen FireWire 400-Port auf.

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
3-Port-2b 1a PCI 1394b-FireWire-Adapter Karte mit DV-Schnittprogramm
PCI1394B_3
3-Port-2b 1a PCI 1394b-FireWire-Adapter Karte mit DV-Schnittprogramm

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 2 zusätzlichen FireWire 800-Ports und 1 FireWire 400-Port auf.

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
2 Port IEEE 1394 FireWire Express Card Laptop Schnittstellenkarte
EC13942A2
2 Port IEEE 1394 FireWire Express Card Laptop Schnittstellenkarte

Verleihen Sie blitzschnell Ihrem ExpressCard-kompatiblen Laptop 2 zusätzliche FireWire 400 Ports

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
PCI1394MP
4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 4 FireWire-Ports auf.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard
EC13942
2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard

Fügt 2 Firewire 400-Ports zu jedem mit einem ExpressCard-Steckplatz ausgerüsteten Laptop hinzu

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt