Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Produkt-ID: ACEAS7VGAGEK

Schließen Sie Ihr Ultrabook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

Merkmale
  • Enthält 1 HDMI-auf-VGA-Adapter, 1 USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter mit USB Passthrough-Port

  • HDMI-auf-VGA-Adapter unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p

  • USB 3.0 Gigabit-NIC unterstützt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Large Send Offload

  • Kompakte, leichte Adapter für maximale Mobilität

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
86,99 € EUR ohne USt
104,39 € mit USt

ID: ACEAS7VGAGEK

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das Zubehörset ACEAS7VGAGEK für das Acer Aspire S7 Ultrabook ist ein zusätzliches Zubehörpaket mit zwei StarTech.com-Adapterprodukten, mit deren Hilfe Sie die Display- und Netzwerkfunktionen eines Ultrabooks mit begrenzter Anschlussanzahl erweitern können.

Das Set enthält einen HDMI-auf-VGA-Adapter zum Anschließen eines Acer S7 (oder eines ähnlich konfigurierten Ultrabooks) über den HDMI-Port an ein externes VGA-Display oder einen externen VGA-Projektor. Ebenfalls enthalten ist ein USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter für kabelgebundene Netzwerkunterstützung, der den zusätzlichen Vorteil eines integrierten USB-Passthrough-Ports bietet, damit der USB 3.0-Port für andere Peripheriegeräte verfügbar bleibt.

Ultrabooks sind zwar extrem mobil, jedoch fehlen ihnen häufig die notwendigen Anschlüsse zum Anschließen verschiedener Desktop-Displays/-Projektoren und kabelgebundener Netzwerke auf dem Weg zwischen Konferenzräumen, Heim-/Remote-Büros, Messen, Hotels und Konferenzzentren. Wir haben dieses Ultrabook-Zubehörpaket entwickelt, um die fehlenden Anschlüsse bereitzustellen, die am häufigsten von mobilen Nutzern benötigt werden, damit Sie auf fast alles vorbereitet sind. Damit ist es perfekt für Büros mit Hot-Desking geeignet.

Inhalt des Pakets:

- HDMI-auf-VGA-Adapter (HD2VGAE2)

- USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Netzwerk-Adapter mit USB-Port (USB31000SPTB)

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Mit diesem praktischen Set erhalten Sie das meistgewünschte Ultrabook-Zubehör in einem Paket
  • Mit der mitgelieferten USB 3.0-Netzwerkkarte mit USB-Passthrough-Port bleibt Ihnen der USB 3.0-Port erhalten und Sie fügen Gigabit-Netzwerkunterstützung hinzu
  • Adaptieren Sie mit dem mitgelieferten Plug-and-Play-HDMI-Konverter ganz einfach für ein externes VGA-Display oder einen externen VGA-Projektor
Anwendungen
  • Fügen Sie einem Acer Aspire S7 oder ähnlichem Ultrabook zusätzliche Unterstützung für Displayanschlüsse hinzu
  • Ergänzen Sie einen kabelgebundenen Gigabit-Netzwerkanschluss ohne Verlust des USB 3.0-Ports
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 42 g [1.5 oz]
Produkthöhe 17 mm [0.7 in]
Produktlänge 126 mm [5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 120 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-auf-VGA-Adapter
1 - USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
HD2VGAE2

HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080

Schließen Sie einen HDMI®-fähigen Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.