Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSamsung XE303 Chromebook VGA und Ethernet Adapter Kit - HDMI auf VGA - USB 2.0 auf Ethernet
Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie einen Fast Ethernet-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel
Produkt-ID: SAMCHDFEK
- Enthält 1 HDMI®-auf-VGA-Adapter, 1 USB 2.0-auf-10/100-Mbit/s-Ethernet-Adapter
- HDMI-auf-VGA-Adapter unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- USB 2.0 10/100Mbit/s-NIC unterstützt Halb-/Vollduplex-Betrieb
- Kompakte, leichte Adapter für maximale Mobilität
Support
Überblick
Das Zubehörset SAMCHDFEK für das Samsung® XE303 Chromebook™ ist ein zusätzliches Zubehörpaket mit zwei StarTech.com-Adapterprodukten, mit deren Hilfe Sie die Display- und Netzwerkfunktionen eines Chromebooks mit begrenzter Anschlussanzahl erweitern können.
Das Set enthält einen HDMI®-auf-VGA-Adapter zum Anschließen eines Samsung XE303 (oder eines ähnlich konfigurierten Chromebooks/Laptops) über den HDMI®-Port an ein externes VGA-Display oder einen externen VGA-Projektor. Ebenfalls enthalten ist ein USB 2.0-auf Fast Ethernet-Adapter, der über USB einen Anschluss für kabelgebundene 10/100Mbit/s-Ethernet-Verbindung hinzufügt.
Chromebooks sind zwar extrem mobil, jedoch fehlen ihnen häufig die notwendigen Anschlüsse zum Anschließen verschiedener Desktop-Displays/-Projektoren und kabelgebundener Netzwerke auf dem Weg zwischen Konferenzräumen, Heim-/Remote-Büros, Messen, Hotels und Konferenzzentren. Wir haben dieses Paket von Tablet-PC-Zubehör entwickelt, um die fehlenden Anschlüsse bereitzustellen, die am häufigsten von mobilen Nutzern gewünscht werden, damit Sie auf fast alles vorbereitet sind.
Inhalt des Pakets:
- HDMI-auf-VGA-Adapter (HD2VGAMICRO)
- USB 2.0-auf-10/100Mbit/s-Ethernet-Netzwerkadapter (USB2106S)
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Mit diesem praktischen Set erhalten Sie das meistgewünschte Chromebook™-Zubehör in einem Paket
- Stellen Sie mit der mitgelieferten USB 2.0-NIC eine Verbindung mit einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk her
- Adaptieren Sie mit dem mitgelieferten Plug-and-Play-HDMI-Konverter ganz einfach für ein externes VGA-Display oder einen externen VGA-Projektor
Anwendungen
Fügen Sie einem Samsung® XE303 oder ähnlichem Chromebook™ zusätzliche Unterstützung für Displayanschlüsse hinzu
Fügen Sie einen kabelgebundenen Fast Ethernet-Netzwerkanschluss hinzu
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030856218 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 120 g [4.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - HDMI-auf-VGA-Adapter | |
1 - USB 2.0-10/100-Ethernet-Adapter | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Verwandte Produkte
Samsung Chromebook 2 und 3 Serie HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel
Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
Verbinden Sie ein HDMI-Gerät/einen Computer mit diesem schlanken Adapter - hervorragend für Chromebooks / Laptops / Ultrabooks mit einem VGA-Monitor oder -Projektor
USB 2.0 Fast Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter
Rüsten Sie ein USB-fähiges Computersystem mit einem 10/100 Mbit/s-Ethernet-Port auf.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
ASIX_MCS7830.zip
Windows 8/8.1: 1.16.1.0
Windows 7: 1.41.0.0
Mac: 1.1.0
Linux: 1.11 - Linux-Release-Notes.txt
- Mac-Release-Notes.txt
- Windows-Release-Notes.txt
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SAMCHDFEK_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.