StarTech.com

USB-C Dockingstation für Laptops - 4K HDMI - 85W Power Delivery - USB 3.0

Betreiben und laden Sie Ihren Laptop über USB Type-C™, und richten Sie so gut wie überall mit einem zusätzlichen 4K HDMI-Display sowie GbE und vier USB-3.0-Ports einen Arbeitsplatz ein

Produkt-ID: DK30CHDPDUE

  • Verwandeln Sie Ihre mit USB-C ausgestatteten Laptops oder Tablets in eine Ultra HD 4K Workstation, indem Sie einen einzigen externen 4K HDMI-Monitor anschließen (30 Hz)
  • Das Universal-USB-C-Dock unterstützt macOS und Windows
  • Stromversorgung und Laden Ihres Laptops über 85 W USB Power Delivery 2.0
Sehen Sie mehr
  • Verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte über vier USB 3.0-Anschlüsse
  • Praktischer EIN/AUS-Schalter an der Vorderseite der Dockingstation
  • Schnelles Aufladen Ihres Telefons oder Tablets mit dem immer aktiven USB 3.0-Anschluss für schnelles Laden und Synchronisieren
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Gigabit-Ethernet-Port liefert drahtgebundene Netzwerkverbindung für Ihre Workstation
255,99 € EUR ohne USt
307,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
Chipset-ID Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Realtek - RTS5411
C-Media - CM6533
Industrienormen USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0
USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Schnittstelle USB 3.0
Unterstützte Displays 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz
UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
PXE Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS® 10.11 bis 10.14
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 5 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 2 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Power Delivery 85W
Steckertyp N
Stromverbrauch 100W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 91 mm [3.6 in]
Produktgewicht 200 g [7.1 oz]
Produkthöhe 32 mm [1.3 in]
Produktlänge 98 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 165 mm [6.5 in]
Package Width 185 mm [7.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1 kg [2.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - 1 m USB-C-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS® 10.11 bis 10.14

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI Dual-Monitor Dockingstation für USB-C Laptops - inklusive USB-C auf A Adapter, HDMI und VGA Adapter
DK30BACDD
DVI Dual-Monitor Dockingstation für USB-C Laptops - inklusive USB-C auf A Adapter, HDMI und VGA Adapter

Erweitern Sie unter Verwendung eines einzigen USB 3.0-Kabels Ihren mit USB-Type-C ausgestatteten Laptop zu einem leistungsstarken Büro-Arbeitsplatz

235,99 € ohne USt
283,19 € mit USt
Dual 4K Monitor Dockingstation mit 6x USB C / USB 3.0 Ports
DK30A2DH
Dual 4K Monitor Dockingstation mit 6x USB C / USB 3.0 Ports

Notebook Dock | Für Mac und Windows® | DisplayPort & HDMI | 4K 60 Hz

281,99 € ohne USt
338,39 € mit USt