Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel
Fügen Sie einen parallelen DB25-Port zu jedem PC oder Laptop mit einem freien USB-Port hinzu.
Produkt-ID: ICUSB1284D25
- Voll Plug&Play-fähig für einfache Installation
- Stromversorgung über den USB-Anschluss - kein externer Stromadapter erforderlich.
- Macht eine manuelle oder automatische Switchbox überflüssig.
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 1,8m lange USB-auf-DB25-Parallel-Drucker-Adapterkabel ICUSB1284D25 verwandelt einen verfügbaren USB-Anschluss eines Host-PCs in einen DB25-Parallelport (Buchse) und ermöglicht Ihnen so, einen DB25-Drucker wie an einen ganz normalen Parallelport an den Computer anzuschließen. Eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, denn mit dem USB-auf-DB25-Adapter sparen Sie die Kosten für einen Ersatz des Paralleldruckers durch einen USB-fähigen Drucker. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
- Mit der USB-Schnittstelle können Sie schnell einen weiteren Parallelport zu Ihrem Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7-Computer hinzuzufügen.
- Das Plug and Play-Design macht eine manuelle oder automatische Switchbox überflüssig.
- Dieses kompakte Leichtgewicht ist das ideale Zubehör für jeden tragbaren Computer.
Anwendungen
Ermöglicht Ihnen, schnell einen Parallelport für die Verwendung mit Druckern mit DB25-Steckern an Ihren Computer anzuschließen.
Eine ideale Lösung für Notebooks oder Desktops ohne Parallelport.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930641 | |
UPC Code | 065030825863 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | USB 2.0 | |
Chipset-ID | Prolific - PL2305 | |
Ports | 1 | |
Schnittstelle | Parallel | |
Leistung | ||
Max. Datenübertragungsrate | 1,5 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse | |
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.13 Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 40°C (41°F to 140°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktgewicht | 100 g [3.5 oz] | |
Produktlänge | 1.9 m [6.1 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-auf-Parallel-Adapterkabel |
Kompatibilität









Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.
3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.
Zubehör
4,5 m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
Betreiben Sie zuverlässig ein USB 2.0-Gerät um weitere 4,5 m entfernt.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
ICUSB1284D25-DE.pdf
Deutsch -
ICUSB1284D25_NewManual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- ICUSB1284D25_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.