StarTech.com

USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m

Fügen Sie Ihrem System einen seriellen RS422/485-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

Produkt-ID: ICUSB422

  • USB direkt auf RS422/485 Seriell Adapter
  • Unterstützt Baud-Raten von 300 bit/s bis 921,6 kbit/s
  • Möglichkeit zur Umbenennung von Geräten, unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Einheiten
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt COM-Portspeicherung
  • Port konfigurierbar für RS422- oder RS485-Unterstützung
  • Unterstützt RS-485 Auto Transceiver Turn Around mit einzigartiger ATTA-Hardware
  • Abwärts kompatibel mit USB 1.1
  • Dank integriertem Adapter und Kabel sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich
  • Zwei Schnittstellenarten: 4-Draht RS422 (TxD+/-, RxD+/-) und 2-Draht RS485 (DATA+, DATA-)
  • 120 Ohm Endwiderstand kann über den DIP-Switch ein- und ausgeschaltet werden
  • Übertragungsecho für RS485-Kollisionserkennung
62,99 € EUR ohne USt
75,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Portart Kabel-Adapter
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität Even, Odd, None
Serielles Protokoll RS-422/485
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 41.5 mm [1.6 in]
Produktgewicht 100 g [3.5 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 45 mm [1.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 40 mm [1.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB auf RS422/485 Seriell Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Installationsanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS422-/RS485-Port über USB hinzu.

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör