StarTech.com

4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 4 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

Produkt-ID: PEX4S553

  • Vier serielle Hochgeschwindigkeits-RS232-Ports mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 128000 Bit/s
  • 256 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express.
Sehen Sie mehr
  • Mit Low Profile-/Halbhöhen-Slotblechen
  • Integriertes 16C450/550-kompatibles UART
  • Entspricht den PCI Express Basis-Spezifikationen 1.1
117,99 € EUR ohne USt
141,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9904CV-AA
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 4
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 256 bytes
Max. Baudrate 128 Kbps
MTBF 26.280 Stunden
Parität 5, 6, 7, 8
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4 bis 10.10
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Grün
Produktbreite 13 cm [5.1 in]
Produktgewicht 74 g [2.6 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.7 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 230 g [8.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-PCI Express-RS-232-Seriell-Karte
1 - Slotblech mit 2 DB9-Steckern
4 - Low Profile-Slotbleche
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4 bis 10.10
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
PEX4S553B
4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem PC 4 serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt
4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952LP
4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle High-Speed RS-232-Schnittstellen über einen Low-Profile PCI-Express-Steckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt
8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile
PEX8S950LP
8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile

Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen Low-Profile PCI Express-Steckplatz hinzu.

237,99 € ohne USt
285,59 € mit USt
8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX8S952
8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzu.

237,99 € ohne USt
285,59 € mit USt
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 1 Parallelport und 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553LP
2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Low-Profile- oder Small-Form-Factor-Computer mit 2 seriellen Hochgeschwindigkeits-RS-232-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX2S952
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 2 seriellen RS232-Schnittstellen über den PCI Express-Steckplatz auf.

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART
PEX2S950
2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 RS232 seriellen Schnittstellen über den PCI-Express-Schlitz auf

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt

Zubehör