StarTech.com

4 Port RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Stromausgang und ESD-Schutz

Fügen Sie über einen PCI-Express-Steckplatz vier RS232-Ports mit ESD-Schutz und wählbarer 5-V- oder 12-V-Stromversorgung hinzu

Produkt-ID: PEX4S553S

  • 921,6 Kbit/s max. Baudrate
  • 15 KV ESD (Electro-Static Discharge)-Überstromschutz
  • Jumper-gewählte 5V- oder 12V-Stromversorgung
Sehen Sie mehr
  • Standard Profile-Slotblech installiert, Low Profile-Slotblech im Lieferumfang enthalten
  • 256 Byte FIFO für Übertragung und Empfang
  • Entspricht den PCI Express Basis-Spezifikationen, Revision 1.1
172,99 € EUR ohne USt
207,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9904
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 4
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
MTBF 316.082 Stunden
Parität Even, Odd, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Überspannungsschutz 15 KV ESD
Steckverbinder
Externe Ports 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Verfügbarer SP4-Stromanschluss (wenn zusätzlicher Strom für angeschlossene Geräte gebraucht wird)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 286 g [10.1 oz]
Produkthöhe 11.9 cm [4.7 in]
Produktlänge 92 mm [3.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 418 g [14.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle Karte
1 - Breakout-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port RS23 PCI Schnittstellenkarte - PCI 4x RS-232 Adapter Karte mit Stromausgang
PCI4S954PW
4 Port RS23 PCI Schnittstellenkarte - PCI 4x RS-232 Adapter Karte mit Stromausgang

Rüsten Sie Ihren Computer mit vier seriellen RS232-Schnittstellen mit wählbarem 5V- oder 12V-Ausgang über den PCI-Steckplatz auf

129,99 € ohne USt
155,99 € mit USt
4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
PEX4S232485
4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Fügen Sie Ihrem PC zwei serielle RS232- und zwei serielle RS422/485-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

158,99 € ohne USt
190,79 € mit USt
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
ICUSB2324I
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig

Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
2 Port RS232/422/485 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit ESD-Schutz
PCI2S232485I
2 Port RS232/422/485 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit ESD-Schutz

Zwei serielle Geräte steuern und mit ihnen kommunizieren, sogar bei verschiedenen RS232- und RS485-Protokollen

188,99 € ohne USt
226,79 € mit USt

Zubehör