StarTech.com

8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile

Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen Low-Profile PCI Express-Steckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX8S950LP

  • 8 RS232 DB9-Anschlüsse über einen einzigen PCI Express-Steckplatz
  • Mit Breakout-Kabeln
  • Mit zwei Slotblechen für Low Profile- und Standardgehäusen
Sehen Sie mehr
  • Zwei Hochleistungs-16C950 UART-Kanäle
  • Maximale Datenübertragungsrate von 921 Kbit/s
  • Entspricht den PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.0a
237,99 € EUR ohne USt
285,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXmPCI952
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 8
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flussregelung RTS/CTS, XON/XOFF
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität None, Even, Odd, 1, 0
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5~95% RH
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 280 mm [11 in]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 559 g [19.7 oz]
Produkthöhe 80 mm [3.1 in]
Produktlänge 157 mm [6.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.7 kg [1.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8-Port-PCI Express-Seriell-Karte
2 - Breakout-Kabel
2 - Standard-Slotbleche
16 - Abnehmbare Sechskantmuttern
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Zubehör