Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

PCI Express auf PCI Riser-Karte x1 für Intel 1HE IPC-Server

Produkt-ID: PEX1PCI1R

Bauen Sie eine PCI-Karte in einen x1 PCI Express-Steckplatz ein in einem Intel 1U IPC Gehäuse.

Merkmale
  • Entwickelt für die meisten 1U Intel IPC-Rackmount-Servergehäuse

  • Zusätzlicher Stromanschluss für PCI-Karten mit hoher Leistung

  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig.

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
43,99 € EUR ohne USt
52,79 € mit USt

ID: PEX1PCI1R

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit der PCI Express-auf-PCI Riser-Karte (linksgewinkelt) PEX1PCI1R können Sie eine 32-Bit-PCI-Karte in den (x1) PCIe-Steckplatz eines Intel 1U IPC-Rackmount-Gehäuses installieren. Sie ist damit ein erforderliches Zubehör für fast jedes Intel 1U-Gehäuse und bietet eine Möglichkeit zum Erweitern der Systemfähigkeiten durch Hinzufügen von E/A-Ports oder einer älteren PCI-Karte zu neueren Systemen. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Fügen Sie fast jedem neuen Intel 1U IPC-Gehäuse ohne zusätzliche Treiber- oder Softwareinstallation eine PCI-Karte hinzu.
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Operating System independent

Anwendungen
  • Rüsten Sie einen Intel 1U IPC-Server mit zusätzlichen E/A-Funktionen auf, z. B. einen Speicher-Controller, serielle Ports, USB, Netzwerk usw.
  • Fügen Sie einem neuen System mit PCI Express-Steckplätzen eine ältere Karte hinzu.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Pericom - PI7C9X111SL
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Buchse
1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Operating System independent
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 1U server chassis with available PCI Express expansion slot
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 27 mm [1.1 in]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 170 mm [6.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express Riser-Karte
1 - Anleitung
PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
PEX1PCI1

PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte

Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile PCI-Interfacekarten in einen Standard PCI Express-Erweiterungssteckplatz ein.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt

PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte
PCI1PEX1

PCI auf PCI Express Adapter - PCI zu PCIe Karte

Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile x1 PCI Express-Schnittstellenkarten in einen standardmäßigen PCI-Erweiterungssteckplatz ein.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt

PCI Express Riser-Karte x8 Linker Steckplatzadapter 1HE mit Flachbandkabel
PEX8RISERF

PCI Express Riser-Karte x8 Linker Steckplatzadapter 1HE mit Flachbandkabel

Bauen Sie eine x8/x4/x1 PCI Express Karte von der Hauptplatine entfernt in ein rackmontierbares Gestell ein.

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.