StarTech.com

2 Port USB 2.0 Laptop CardBus - PC-Kartenadapter

Fügen Sie Ihrem Laptop mit CardBus-Einschub 2 USB 2.0 Ports hinzu

Produkt-ID: CBUSB22

  • Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
  • Abwärts kompatibel mit USB 1.1-/1.0-Geräten.
  • Bis zu 500 mA pro Ausgang mit optionalem externem Netzadapter
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte pro Anschluss (bei Verwendung zusätzlicher USB-Hubs).
  • Plug und Play- und Hot Swap-kompatibel
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Mit diesem 2-Port CardBus USB 2.0-Adapter fügen Sie zwei USB 2.0-Ports mit Unterstützung für volle Hochgeschwindigkeits-USB-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s zu Ihren Laptop- oder Desktopcomputer hinzu. Der USB 2.0 CardBus-Adapter ist abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten, gewährleistet problemlosen Betrieb mit älteren USB-Peripheriegeräten und unterstützt Hot Swap-Betrieb für mühelosen Anschluss von Peripheriegeräten ohne Neustart des Computers. Dieser CardBus-Adapter ist eine dauerhafte USB 2.0-Lösung und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Zwei USB 2.0-Ports, die auch mit USB 1.1/1.0-Geräten kompatibel sind
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

Verbinden Sie jede Art von externen USB-Geräten, z. B. Kameras, externe Festplatten, Tastaturen/Mäuse, mit einem Laptopcomputer.

Fügen Sie weitere USB-Ports zu einem Laptop hinzu, um weitere Geräte anzuschließen.

Rüsten Sie einen alten Laptop mit USB 1.1-Ports auf Kompatibilität mit USB 2.0-Geräten auf.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp CardBus (PCMCIA)
Chipset-ID VIA/VLI - VT6212
Ports 2
Schnittstelle CardBus
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - PC-Karte (Typ II, Cardbus)
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Mindestanforderungen an Prozessor: Intel Pentium Pro, Pentium III, P4 oder besser
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1A+
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Lagertemperatur -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 5.5 cm [2.2 in]
Produktgewicht 0.1 kg [0.1 lb]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 11.5 cm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - CardBus USB 2.0-Karte
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Zertifikate

Zubehör