StarTech.com

3 Port USB 2.0 Low Profile PCI Schnittstellenkarte

Rüsten Sie jeden Desktop-Computer über einen Low Profile-PCI-Steckplatz mit 2 externen und 1 internen USB 2.0-Ports auf.

Produkt-ID: PCI220USBLP

  • Zwei externe USB 2.0-Ports und ein gemeinsam genutzter interner Port
  • Entspricht allen USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Abwärts kompatibel mit USB 1.0-/1.1-Geräten.
Sehen Sie mehr
  • Entspricht den PCI rev. 2.2-Spezifikationen
  • Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte pro Anschluss (bei der Verwendung zusätzlicher USB-Hubs).
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € EUR mit USt

Überblick

Diese 3-Port-PCI USB 2.0-Adapterkarte fügt durch einfache Installation in einen einzigen PCI-Steckplatz zwei externe USB 2.0-Ports und einen internen USB 2.0-Port hinzu. Die PCI USB 2.0-Karte unterstützt Plug and Play-Installation und Hot Swap-Konnektivität mit USB 2.0-Geräten und gewährleistet so komfortable, problemlose Verbindungen ohne Neustart des Computers. Die 3-Port-PCI-USB 2.0-Adapterkarte verfügt über ein Low Profile-Design für Kleingehäuse und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Verbinden Sie gleichzeitig bis zu 3 zusätzliche USB 1.0/1.1/2.0-Peripheriegeräte mit Ihrem Low Profile/Kleingehäuse-Computer.
  • Fügt sowohl externe als auch interne USB-Ports zum Anschließen von normalen externen Geräten oder internen oder in Einbauschächte montierten USB-Peripheriegeräten hinzu
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

Erweitern Sie die USB-Kapazitäten eines Low Profile/Kleingehäuse-Systems auf PCI-Basis mit zwei zusätzlichen externen USB-Ports.

Erweitern Sie die USB-Bandbreite eines Systems, an das bereits viele USB-Geräte/Hubs angeschlossen sind.

Schließen Sie zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID VIA/VLI - VT6212
Kartentyp Low Profile
Ports 3
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Interne Ports 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Mac OS X® 10.10, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Mit PCI220USBLP können alle Ports, einschließlich interner Ports, gleichzeitigt verwendet werden
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 100 g [3.5 oz]
Produkthöhe 80 mm [3.1 in]
Produktlänge 127 mm [5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Low Profile-PCI-USB-Karte
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Mac OS X® 10.10, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Zertifikate

Zubehör